Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173974
M22-AK11-GVP500

Eaton Moeller® series elemento di contatto M22, 1NA+1NC, montaggio frontale, collegamento a vite

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - elemento di contatto e adattatore di fissaggio assemblati
Sigla catalogo
173974
EAN
4015081704330
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.023 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-AK11-GVP500

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 500 V
0.1 A

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite

Informazioni generali

Modello
Montaggio frontale

Dettagli di montaggio

Metodo di montaggio
Fissaggio frontale

Esporta le caratteristiche del prodotto