Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173991
XTMPIX40FC-H550W1000

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale per IZMX40, fisso, AxP=550x1000 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173991
EAN
4015081704514
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
992 mm
Peso prodotto
9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPIX40FC-H550W1000

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
550 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto