Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio per IZMX40, fisso, A=550mm, L=1000mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
173993
|
| EAN |
4015081704538
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
743 mm
|
| Altezza prodotto |
521 mm
|
| Larghezza prodotto |
961 mm
|
| Peso prodotto |
28 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTMPIX40FM-H550W1000
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Kit di montaggio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
550 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
1000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|