Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173995
XTMPIX40WD-H550W1000

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta anteriore per IZMX40, estraibile, AxP=550x1000 mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173995
EAN
4015081704552
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
992 mm
Peso prodotto
9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPIX40WD-H550W1000

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto