Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

173996
XTMPIX40WM-H550W1000

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio per IZMX40, estraibile, A=550mm, L=1000mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
173996
EAN
4015081704569
Lunghezza/profondità del prodotto
743 mm
Altezza prodotto
526 mm
Larghezza prodotto
961 mm
Peso prodotto
30 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPIX40WM-H550W1000

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Kit di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
550 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
1000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto