Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1740

Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector, FMC, 90° angle, Insulated, Malleable iron, 1-1/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector
Catalog Number
1740
UPC
784564117403
Product Length/Depth
3.88 in
Product Height
3.88 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
1.25 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
90° angle
Insulator
Insulated
Trade size
1-1/4"
Style
Clamp

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.