Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174010
XTPZAEHD2-W425

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Canalina ausiliaria, chiuso, L=425mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174010
EAN
4015081704705
Lunghezza/profondità del prodotto
418 mm
Altezza prodotto
120 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
0.874 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPZAEHD2-W425

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto