Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174011
XTPZAEHD2-W300

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vano cavi in lamiera d’acciaio, larghezza 300 mm, per la posa professionale di cavi di controllo

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174011
EAN
4015081704712
Lunghezza/profondità del prodotto
104 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
290 mm
Peso prodotto
0.611 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPZAEHD2-W300

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto