Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174012
Codice del modello: XTPZAEHD3-W300

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Canalina portacavi realizzata in lamiera di acciaio, Larghezza 300 mm, per la posa corretta dei cavi di comando

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174012
EAN
4015081704729
Lunghezza/profondità del prodotto
92 mm
Altezza prodotto
92 mm
Larghezza prodotto
438 mm
Peso prodotto
1.235 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPZAEHD3-W300

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto