Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174015
Codice del modello: XTPPVPC-H700W800

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione in plastica per sezioni XP, AxP=700x800 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174015
EAN
4015081704750
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
650 mm
Larghezza prodotto
705 mm
Peso prodotto
2.41 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPVPC-H700W800

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Posizione di montaggio
impalcatura

Esporta le caratteristiche del prodotto