Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174022
XTPFUUZ-H300

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione tra moduli XF, sistema a sbarre sopra, A=300mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174022
EAN
4015081704828
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.95 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPFUUZ-H300

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2b

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
12
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto