Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174026
Codice del modello: XTPFUUZ-H600

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione tra moduli XF, sistema a sbarre sopra, A=600mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174026
EAN
4015081704866
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
600 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
1.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPFUUZ-H600

Additional information

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2a

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
24
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto