Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione tra moduli XF, sistema a sbarre sopra, A=1200mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
174041
|
| EAN |
4015081705016
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
1200 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
3.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPFUUZ-H1200
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 3b Forma di segregazione interna 2b Forma di segregazione interna 2a |
| Colore |
Grigio
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
25 mm
|
| Numero di unità di altezza |
48
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|