Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174066

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo per connessione cavi al telaio di base, AxL=200x300 mm, P=800 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174066
EAN
4015081705269
Lunghezza/profondità del prodotto
775 mm
Altezza prodotto
261 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
11.995 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTAPC-H200W300D800

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Cavo di connessione

Gamma

Colore
Grigio
Modello
base completa

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Capacità di carico - max
1500 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
300 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto