Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174079
XTSZRC-W300

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Parete posteriore, chiuso, AxL=2000x300 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174079
EAN
4015081705399
Lunghezza/profondità del prodotto
1907 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
208 mm
Peso prodotto
5.951 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZRC-W300

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Applicazione di panello laterale
Uso del pannello posteriore

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
300 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
300 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto