Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Isolamento per base del sistema a sbarre, Verticale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
174086
|
| EAN |
4015081705467
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
4 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
690 mm
|
| Peso prodotto |
0.23 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPZBEZ1
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Rosso
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Altro
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|