HQPI2025R6. Interruttore magnetotermico (MCB), 25 A, 2p, caratteristica: C, 6kA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series HQPi MCB
|
| Sigla catalogo |
174113
|
| EAN |
4015081705733
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
73 mm
|
| Larghezza prodotto |
49.8 mm
|
| Peso prodotto |
0.25 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
HQPI2025R6
|
| Valore nominale intensità di corrente |
25 A
|
| Numero di poli |
A due poli
|
| Tipo |
Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico
|
| Numero di poli (protetti) |
2
|
| Numero di poli (totale) |
2
|