Resistenza di frenatura Eaton DX, IP65, 47 Ω, 0,24 kW, per l’utilizzo con: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX
| Nome prodotto |
Resistenza di frenatura DX di Eaton
|
| Sigla catalogo |
174236
|
| EAN |
4015081706983
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
260 mm
|
| Altezza prodotto |
32 mm
|
| Larghezza prodotto |
85 mm
|
| Peso prodotto |
1.1 kg
|
| Certificazione/i |
Certified by UL for use in Canada
UL UL report applies to both US and Canada UL File No.: E300273 UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8 C22.2 UL508 |
| Codice modello |
DX-BR047-240
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tensione nominale - max |
1000 V
|
| Dotato di: |
Interruttore di rilevamento della temperatura
Cavi di collegamento (circa 0,5 m) |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Resistenza di frenata
|
| Grado di protezione |
IP65
IP00 |
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Tipo |
Resistore con filo avvolto in composto ceramico all’interno di un involucro in alluminio
|
| Utilizzato con |
DA1
DC1 DG1 DM1 |