Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174237
DX-BR100-200

Resistenza di frenatura Eaton DX, IP65, 100 Ω, 0,2 kW, per l’utilizzo con: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Specifiche generali

Nome prodotto
Resistenza di frenatura DX di Eaton
Sigla catalogo
174237
EAN
4015081706990
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
0.55 kg
Certificazione/i
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E300273
UL
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL508
C22.2
Codice modello
DX-BR100-200

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dati elettrici

Tensione nominale - max
1000 V

Features & functions

Dotato di:
Cavi di collegamento (circa 0,5 m)
Interruttore di rilevamento della temperatura

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Resistenza di frenata
Grado di protezione
IP65
IP00
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Tipo
Resistore con filo avvolto in composto ceramico all’interno di un involucro in alluminio
Utilizzato con
DA1
DC1
DG1
DM1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.