Resistenza di frenatura Eaton DX, IP20, 100 Ω, 0,6 kW, per l’utilizzo con: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX
| Nome prodotto |
Resistenza di frenatura DX di Eaton
|
| Sigla catalogo |
174251
|
| EAN |
4015081707133
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
260 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
220 mm
|
| Peso prodotto |
2.15 kg
|
| Certificazione/i |
North America Certification: Single parts approved only
|
| Note catalogo |
Combinazione di resistori (misura 1)
|
| Codice modello |
DX-BR100-600
|
| Dotato di: |
Interruttore di rilevamento della temperatura
Morsetti |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
resistenza di frenata
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
DA1
DC1 DG1 DM1 |
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|