Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

174253
Codice del modello: DX-BR100-960

Resistenza di frenatura Eaton DX, IP20, 100 Ω, 0,96 kW, per l’utilizzo con: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

General specifications

Nome prodotto
Resistenza di frenatura DX di Eaton
Sigla catalogo
174253
EAN
4015081707157
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
185 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
4.9 kg
Certificazione/i
North America Certification: Single parts approved only
Note catalogo
Combinazione di resistori (misura 1)
Codice modello
DX-BR100-960

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Features & Functions

Dotato di:
Morsetti
Interruttore di rilevamento della temperatura

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
resistenza di frenata
Grado di protezione
IP20
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DA1
DC1
DG1
DM1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.