Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174254
DX-BR050-1440

Resistenza di frenatura Eaton DX, IP20, 50 Ω, 1,44 kW, per l’utilizzo con: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Specifiche generali

Nome prodotto
Resistenza di frenatura DX di Eaton
Sigla catalogo
174254
EAN
4015081707164
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
7.1 kg
Certificazione/i
North America Certification: Single parts approved only
Note catalogo
Combinazione di resistori (misura 2)
Codice modello
DX-BR050-1440

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Features & functions

Dotato di:
Interruttore di rilevamento della temperatura
Morsetti

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Resistenza di frenata
Grado di protezione
IP20
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DA1
DC1
DG1
DM1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.