Resistenza di frenatura Eaton DX, IP20, 54 Ω, 2,88 kW, per l’utilizzo con: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX
| Nome prodotto |
Resistenza di frenatura DX di Eaton
|
| Sigla catalogo |
174256
|
| EAN |
4015081707188
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
290 mm
|
| Altezza prodotto |
200 mm
|
| Larghezza prodotto |
390 mm
|
| Peso prodotto |
13.7 kg
|
| Certificazione/i |
North America Certification: Single parts approved only
|
| Note catalogo |
Combinazione di resistori (misura 2)
|
| Codice modello |
DX-BR054-2880
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dotato di: |
Morsetti
Interruttore di rilevamento della temperatura |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Resistenza di frenata
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
DA1
DC1 DG1 DM1 |