Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

174264
DX-BR050-2880

Resistenza di frenatura Eaton DX, IP20, 50 Ω, 2,88 kW, per l’utilizzo con: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Specifiche generali

Nome prodotto
Resistenza di frenatura DX di Eaton
Sigla catalogo
174264
EAN
4015081707263
Lunghezza/profondità del prodotto
290 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
390 mm
Peso prodotto
13.7 kg
Certificazione/i
North America Certification: Single parts approved only
Note catalogo
Combinazione di resistori (misura 2)
Codice modello
DX-BR050-2880

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Features & functions

Dotato di:
Interruttore di rilevamento della temperatura
Morsetti

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
resistenza di frenata
Grado di protezione
IP20
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DA1
DC1
DG1
DM1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.