Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174293
XLSR5144

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete posteriore chiusa, per AxL = 1400 x 425mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
174293
EAN
4015081707553
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
1350 mm
Larghezza prodotto
335 mm
Peso prodotto
7.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSR5144

Caratteristiche prodotto

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Interdistanza modulare
25 mm
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
20 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.