Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174295
Codice del modello: XLSD5S144

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, chiusa, IP55, cerniere a destra o sinistra, AxL=1400x425 mm, grigia

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
174295
EAN
4015081707577
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
1340 mm
Larghezza prodotto
417 mm
Peso prodotto
2.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD5S144

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.