Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta con finestra in vetro, chiusa, IP55, cerniere a destra o sinistra, AxL=1800x650 mm, grigia
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
174299
|
| EAN |
4015081707614
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
27 mm
|
| Altezza prodotto |
1740 mm
|
| Larghezza prodotto |
642 mm
|
| Peso prodotto |
25 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSD5GS1865
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
esecuzione come porta di visione |
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA 4x |
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
Porta a battente
|