Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174301
Codice del modello: XLSD5GS1485

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta con finestra in vetro, chiusa, IP55, cerniere a destra o sinistra, AxL=1400x850 mm, grigia

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
174301
EAN
4015081707638
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
1340 mm
Larghezza prodotto
842 mm
Peso prodotto
21 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD5GS1485

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.