Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di sezione con finestra in vetro, chiusa, IP55, cerniere a destra o sinistra, AxL=1600x850 mm, grigia
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
174302
|
| EAN |
4015081707645
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
27 mm
|
| Altezza prodotto |
1540 mm
|
| Larghezza prodotto |
842 mm
|
| Peso prodotto |
24 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSD5GS1685
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
esecuzione come porta di visione |
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA 4x |
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
Porta a battente
|