Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174305
Codice del modello: XLSD5S1665

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, chiusa, IP55, cerniere a destra o sinistra, AxL=1600x650 mm, grigia

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
174305
EAN
4015081707676
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
1540 mm
Larghezza prodotto
642 mm
Peso prodotto
5.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD5S1665

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
esecuzione EMC
Finitura superficie
rivestito a polvere
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.