Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174308
XLSD5S1485

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, chiusa, IP55, cerniere a destra o sinistra, AxL=1400x850 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
174308
EAN
4015081707706
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
1340 mm
Larghezza prodotto
842 mm
Peso prodotto
5.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD5S1485

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.