Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Zoccolo A=100 mm, L=650 mm, P=400 mm, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
174312
|
| EAN |
4015081707744
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
230 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
505 mm
|
| Peso prodotto |
6.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSPH1654
|
| Colore |
Grigio
|
| Capacità di carico - max |
1500 kg
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
650 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
base completa
|
| Resistenza agli impatti |
IK10
|