Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174326
XSFDR065-B

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Striscia di branding, L=650mm, blu

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174326
EAN
4015081707881
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
646 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFDR065-B

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
5017

Gamma

Colore
Blu
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
impalcatura

Esporta le caratteristiche del prodotto