Eaton Moeller series Power Defense - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico LZM, 3 p, 250A, N2-A250-I
| Nome prodotto |
Interruttore automatico scatolato Eaton Moeller series Power Defense
|
| Sigla catalogo |
174444
|
| EAN |
4015081709069
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
149 mm
|
| Altezza prodotto |
184 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
2.359 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
IEC/EN 60947 IEC |
| Codice modello |
LZMN2-A250-I
|
| Funzioni |
Applicazioni fotovoltaiche
Protezione cavi e impianti |
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Applicazione |
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
LZM2
|
| Caratteristiche |
Unità di protezione
azionamento a motore opzionale |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore magnetotermico
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
58.13 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
250 A
|
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto a vite
|
| Tipo di maniglia |
Interruttore a bilancia
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
2500 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
1500 A
|
| Isolamento |
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari) |
| Durata elettrica |
6500 operazioni a 415 V AC-3
3000 operazioni a 500 V CC-3 10.000 operazioni a 415 V CA-1 3000 operazioni a 750 V CC-3 6500 operazioni a 400 V AC-3 7500 operazioni a 500 V CC-1 5000 operazioni a 690 V AC-3 7500 operazioni a 690 V AC-1 10000 operazioni a 400 V AC-1 7500 operazioni a 750 V CC-1 |
| Numero di attivazioni all’ora - max |
120
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
250 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
200 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
8000 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V AC
|
| Corrente nominale di esercizio |
250 A (750 V DC-1, capacità di chiusura e apertura)
250 A (750 V DC-3, capacità di chiusura e apertura) 300 A (380/400 V AC-1, capacità di chiusura e apertura) 250 A (500 V DC-1, capacità di chiusura e apertura) 250 A (500 V DC-3, capacità di chiusura e apertura) 250 A (415 V AC-3, capacità di chiusura e apertura) 300 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura) 300 A (690 V AC-1, capacità di chiusura e apertura) 250 A (660-690 V AC-3, capacità di chiusura e apertura) |
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
| Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s) |
1.9 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
1.9 kA
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max |
0 A
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min |
0 A
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
2500 A
|
| Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
1500 A
|
| Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 10 ms
|
| Categoria d'uso |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
| Tensione nominale (DC) |
750 VDC
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78 |
| Grado di protezione |
Nell'area dei dispositivi HMI IP20 (tipo di protezione base)
IP20 |
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP40 (con cornice)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta) |
| Grado di protezione (terminazioni) |
IP00 (terminazioni, separatore di fase e morsetto a nastro)
IP10 (morsetto a tunnel) |
| Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida a DIN opzionale
Fisso Dispositivo integrato con tecnologia built-in |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Parte frontale
|
| Protezione da contatto diretto |
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
|
| Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Morsetti standard |
Morsetto a vite
|
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio) |
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
|
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
|
| Capacità morsetti (cavo di comando) |
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) |
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Max. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Min. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore M8 sul collegamento a vite lato posteriore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
4 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 4 mm² - 16 mm² (1x) sul morsetto a mantello 4 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 4 mm² - 16 mm² (2x) sul morsetto a mantello |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
25 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 25 mm² - 70 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a mantello 25 mm² - 70 mm² (2x) sul morsetto a mantello |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Max. 10 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento lato posteriore (perforato) Max. 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato) |