Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174493
AZ-2-B20

Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB. Interruttore magnetotermico (MCB), 20A, 2p, caratteristica di tipo B

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
Sigla catalogo
174493
EAN
4015081709496
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.454 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
AZ-2-B20

Informazioni aggiuntive

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Accessoriabile
Caratteristiche speciali
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
Utilizzato con
Interruttore magnetotermico
AZ

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
16 A
Applicazione
  • Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
  • xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Numero di poli
2 poli
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
2
Caratteristica di rilascio
B
D
Caratteristica di intervento
B
Tipo
  • AZ
  • Interruttore magnetotermico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
5,4 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
2.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
20 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W

Technical data - electrical

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V
6 kA
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1)- Icn a 400 V
6 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
25 kA
Tipo di tensione
CA
AC/CC

Technical data - mechanical

Profondità interna
75 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
50 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
2.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
50 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
2.5 mm²
Grado di protezione
IP20
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2

Esporta le caratteristiche del prodotto