Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, 2x IZMX16, design a montaggio fisso, L=800mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
174555
|
| EAN |
4015081710102
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
545 mm
|
| Larghezza prodotto |
360 mm
|
| Peso prodotto |
10.14 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMIX16F0802
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|