Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174558
Codice del modello: XMIX16W1002

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, 2x IZMX16, dispositivo estraibile, L=1000mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174558
EAN
4015081710133
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
545 mm
Larghezza prodotto
460 mm
Peso prodotto
16.59 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX16W1002

Delivery program

Modello
Altro
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto