Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174560
Codice del modello: XMIX16F1002C

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, 2x IZMX16, design a montaggio fisso, L=1000mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174560
EAN
4015081710157
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
490 mm
Peso prodotto
12.03 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX16F1002C

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Porta

Esporta le caratteristiche del prodotto