Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174561
XMIX16W0802C

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, 2x IZMX16, dispositivo estraibile, L=800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174561
EAN
4015081710164
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
390 mm
Peso prodotto
9.41 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX16W0802C

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Porta

Esporta le caratteristiche del prodotto