Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174562
Codice del modello: XMIX16W1002C

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, 2x IZMX16, dispositivo estraibile, L=1000mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174562
EAN
4015081710171
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
490 mm
Peso prodotto
11.74 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX16W1002C

Delivery program

Modello
Coperchio
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Posizione di montaggio
Porta
Materiale
Metallo

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto