Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Separazione orizzontale, 2x IZMX16, L=800mm, D = 600 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
174563
|
| EAN |
4015081710188
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
620 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
660 mm
|
| Peso prodotto |
2.26 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPIXBCB-H-0802
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 4a |
| Colore |
Rosso
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Plastica
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Non trattato
|