Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174564
XPIXBCB-H-1002

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Separazione orizzontale, 2x IZMX16, L=1000mm, D = 600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174564
EAN
4015081710195
Lunghezza/profondità del prodotto
620 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
860 mm
Peso prodotto
2.84 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIXBCB-H-1002

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Rosso

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto