Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174565
XPIXBCB-H-0804

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Separazione orizzontale, 2x IZMX16, L=800mm, D = 800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174565
EAN
4015081710201
Lunghezza/profondità del prodotto
620 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
660 mm
Peso prodotto
2.43 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIXBCB-H-0804

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Altro
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto