Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174566
Codice del modello: XPIXBCB-H-1004

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Separazione orizzontale, 2x IZMX16, L=1000mm, D = 800 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174566
EAN
4015081710218
Lunghezza/profondità del prodotto
620 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
860 mm
Peso prodotto
3.01 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIXBCB-H-1004

Additional information

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 4a

Delivery program

Colore
Rossa

Technical Data - Mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto