Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174569
Codice del modello: XPC060802

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio in materiale plastico, 2x IZMX16, AxP=650x800 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174569
EAN
4015081710249
Lunghezza/profondità del prodotto
26 mm
Altezza prodotto
600 mm
Larghezza prodotto
312 mm
Peso prodotto
2.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPC060802

Delivery program

Modello
piastra frontale
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Posizione di montaggio
impalcatura
Materiale
Metallo

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto