Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174570

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio in materiale plastico, 2x IZMX16, AxP=650x1000 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174570
EAN
4015081710256
Lunghezza/profondità del prodotto
26 mm
Altezza prodotto
600 mm
Larghezza prodotto
412 mm
Peso prodotto
2.36 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPC061002

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra frontale

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
impalcatura

Esporta le caratteristiche del prodotto