Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174576
Codice del modello: XMPIX16W-C-H500W600

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale IZMX16, estraibile, AxP=500x600 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174576
EAN
4015081710317
Lunghezza/profondità del prodotto
29.5 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
2.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMPIX16W-C-H500W600

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto