Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174577
XMPIX2X16W-C-H500W800

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale 2xIZMX16, estraibile, AxP=500x800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174577
EAN
4015081710324
Lunghezza/profondità del prodotto
29.5 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMPIX2X16W-C-H500W800

Technical data - mechanical

Materiale
Altro
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto