Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174579
XMPIX16F-C-H500W600

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale IZMX16, fisso, L=500x600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174579
EAN
4015081710348
Lunghezza/profondità del prodotto
29.5 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
2.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMPIX16F-C-H500W600

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
500 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto