Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174581
Codice del modello: XMPIX2X16F-C-H500W1000

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale 2xIZMX16, fisso, L=500x1000 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
174581
EAN
4015081710362
Lunghezza/profondità del prodotto
29.5 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
920 mm
Peso prodotto
3.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMPIX2X16F-C-H500W1000

Technical Data - Mechanical

Materiale
Altro
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto